无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HV226

ASCO™ HV226 液化石油气切断阀

产品描述

ASCO HV226 和后缀 B(8210、8214 和 8262)系列是一组燃气切断阀,专为主要燃料为液化石油气的商业和工业燃烧器的控制而设计。它们非常适合谷物烘干机、焚化炉以及局部加热装置等应用。

功能
两通 - 2/2 常闭
阀门动作
电磁
介质
天然气
管道/接口尺寸
3/4 "
阀体材质
黄铜
电压
24AC;110AC;120AC;230AC;220AC
接口类型
NPTF
流量
6.0Cv 至 14.0Cv
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
室内;室外;危险位置
标准及法规
CSA;FM;3 型;7 型;9 型;UL

特点

  • 坚固的黄铜、不锈钢和铝质阀体结构,使用寿命长
  • 适用于高达 350psi 的工作压力
  • 阀门响应时间在 1 秒内
  • 可实现任意位置灵活安装
  • 提供防水和防爆外壳
  • 提供 1/4�、3/8�、1/2� 和 3/4� 的管道尺寸

文档与图纸