无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-630

ASCO™ 630 系列压电电子阀

产品描述

带比例控制的 ASCO 630 系列压电电子阀设计用于要求功耗很低、重量轻的分析和诊断设备应用。它们适合用于电池供电设备或潜在易爆区域。因该阀门拥有十亿循环的使用寿命,可集成到测量系统,例如医疗设备和气体分析仪。

阀门动作
电磁阀
阀体材质
工程塑料
介质
空气、惰性气体
管道/接口尺寸
M5
接口类型
法兰
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量
0.04 至 0.2 Kv
电压
12 DC、24 DC、6 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar
标准/法规
ATEX 2-22 区

特点

  • 超低功耗 (0.004 W) 且几乎没有热耗散,是便携式电池供电应用的理想选择
  • 变速流与控制信号呈比例
  • 无磨损部件,实现近乎无限使用寿命
  • 开关时无电感峰值,免去电路防护需求
  • 阀门无需最低运行压力
  • 该电磁阀符合所有相关的 EU 指令

文档与图纸