无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-5599-1

Numatics™ 5599-1 气动阀

产品描述

Numatics ISO 5599-1 系列属于高速重负荷气动阀,设计用于各种自动化应用中的一般工况。这些阀门符合 ISO 5599/1 标准,实现从阀门到底座的可互换性。坚固的多用途阀门采用 Numatics 阀芯阀套组件,实现超可靠的性能。

阀门驱动方式
电磁 — 直动式
管道/端孔大小
1/4";1/2";3/8";3/4"
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中位关闭、四通 - 5/3 - 中泄式
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv、2.0 Cv 至 6.0 Cv
标准/法规
CSA、IP65、ISO
工作环境
室内、室外、冲洗
视频
空气、惰性气体、真空

特点

  • 设计为在恶劣环境中进行可重复且可靠的运行
  • 符合 ISO 5599/1 标准,可进行嵌入式替换
  • 适合高循环负载机械应用
  • 模块化设计,组态简便
  • 有直动式电磁阀、电磁先导式电磁阀和气控阀类型可供选择

文档与图纸