无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-370

ASCO™ 370 系列电磁阀

产品描述

ASCO 370 系列电磁阀阀体上有三个端口,安装便捷。拥有成熟可靠的紧凑设计。370 系列提供多种外壳以适应多种环境,也提供多种弹性体以满足特殊工况。该阀门适合油气和电力应用。

阀门致动
电磁 - 直动式、电磁
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸
1/4"
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
3/2 常闭、3/2 常开、3/2 通用
流量系数
0.04 至 0.2 Kv、0.2 至 0.43 Kv
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围、12 至 24 DC 电压范围、48 DC、115 AC、24 AC、24 至 120 AC/DC 电压范围
最大差压/最大工作压力
10.3-34.5 Bar、150-500 PSIG
标准/法规
ISO、IEC 60529(入口防护等级)、IP65

特点

  • 选择范围广的气密关断提升阀
  • 阀门无需最低运行压力
  • 可任意位置安装
  • 无需拆卸阀门即可互换线圈,维护轻松
  • 可选维持型或脉冲式手动操作器
  • 符合所有相关的 EU 指令

文档与图纸