无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-308-tamperproof

ASCO™ 308 系列防扰动高耐冲击手动重置阀门

产品描述

ASCO 308 系列防扰动高耐冲击手动重置阀门是在恶劣环境中控制关键过程的理想选择。

管道/端口尺寸和端口类型
1/4" 和 1/2" NPT
阀体材质
不锈钢阀体
流量
1.5 至 4Cv(1.3 至 3.5Kv)的流量
最高环境温度
交流:125°F(-20°C 至 52°C)
直流:140°F(-40°C 至 60°C)
工作压差
导阀:25 至 125psi(1.7 至 9bar)
主阀:150psi (10bar)
瓦数
提供 10.1W 交流和 1.4W 直流结构
标准/法规
通过 UL 认证的通用阀(仅电磁阀),获 CSA 认证、ATEX/IECEx 认证(前缀为 EV)。
SIL 证书
Exida 认证的最高 SIL 3 等级

特点

  • 设计用于在电磁阀断电时,即使提拉手柄也能使阀门保持在关闭位置
  • 在电磁阀通电且有了辅助空气之后,阀门才会处于打开位置
  • 电磁阀断电后,需要恢复电磁阀的电源,然后手动重置阀门
  • 按照 ISA 规范 S71.03C2 的要求进行设计,可满足振动和/或冲击要求
  • 按照耐盐性测试 (ASTM B117) 处理腐蚀性环境
  • SIL 3 capable, certified by Exida
  • Optional position indicator switch provides diagnostic feedback (GO™ Switch, suffix SP)

文档与图纸