无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-307

ASCO™ 307 系列电磁先导阀

产品描述

ASCO 307-S 系列是适用于恶劣工况下重工行业的先导电磁阀。高流量、坚固的不锈钢或黄铜结构,以及长寿命设计,特别适合用于钻机和冶炼行业这些阀门符合 ATEX 94/9/EC 标准。

阀门致动
手动复位、电控、电控 - 气动先导
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸
¼ ";";½ ";";3/8 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 3/2 通用
流量系数
0.43 至 0.86 Kv
电压
24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50, 60
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar、真空至 150 PSIG
工作环境
危险、腐蚀性、室外
标准/法规
IP65, ATEX Zone 0-20, ATEX Zone 1-21, CUTR / EAC, IEC 60529(防护等级), EC Ex Zone 0-20, IEC Ex Zone 1-21, IP66, IP67, SIL

特点

  • 高流量 — & Oslash; 9 mm
  • 可选内先导或者依靠辅助气源实现零压差启动外先导模式
  • 符合所有相关的 EC标准

文档与图纸