无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-292

ASCO™ 292 系列阀门

产品描述

ASCO 292 系列是一种紧凑型的铝制法兰阀体双流阀,可用于加油机设备。这些阀门提供三种流量控制:全流量、低流量和关闭。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
:
阀门致动
电磁
阀体材质
管道/端口尺寸
3/4 ";1 "
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
两通 - 2/2 常闭
电压
24 DC;48 DC;24 AC;115 AC;230 AC | 50/60;50
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG
工作环境
危险

特点

  • 阀门可安装在任何位置
  • 符合ATEX 94/9/EC标准的防爆线圈,可用于有爆炸风险的区域
  • 预装一根2 M 电缆,方便电气连接
  • 符合所有相关的 EC 指令

文档与图纸