无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-291

ASCO™ 291 高压 5000 psi CNG 电磁阀

产品描述

ASCO 291 系列是一种高压电磁阀,旨在用于CNG配加气设备。坚固的不锈钢活塞型阀门可承受超过 5000 psi 的额定压力。291 系列的高流量设计可实现快速 CNG 加注,并缩短车辆加气时间

阀门动作
电磁 - 空气先导
阀体材质
不锈钢
介质
天然气
管道/端口尺寸
1/2";3/8";1"
接口类型
ISO228/1-G BSPP;NPTF;SAE
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
1.0Cv 至 2.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;6.0Cv 至 14.0Cv
电压
24AC;110AC;115AC;120AC;220AC;230AC;6DC;12DC;24DC;48DC;120DC;240DC - 50/60
最大差压/最大工作压力
超过 34.5Bar;超过 500PSIG
工作环境
危险;室内;室外
标准/法规
I 类 1 分类;CSA;UL

特点

  • 标准的防爆和防水线圈可用于 I 类 1 区危险场所
  • -40°F 至 158°F(-40°C 至 70°C)的广泛环境温度范围适合极端环境条件
  • PEEK 活塞可实现紧密密封和长期运行
  • 有 3/8、1/2 和 1 英寸的管道尺寸和 ISO、NPT 或 SAE 螺纹端口可供选择
  • 高流量设计,Cv 高达 8.8 (Kv 7.6),可实现快速加注
  • 可安装在任意位置,因此方便进行安装
  • 可选的三站和六站阀组,可节省空间,减少泄漏路径并减少维护量

文档与图纸