无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-256

ASCO™ 256 系列紧凑型电磁阀

产品描述

ASCO 256 系列电磁阀是专为各种各样的工业和商业应用设计的开关控制阀。这些阀门得到广泛的第三方认证,可用于从燃油炉和燃气的燃烧器到饮用水和食品设备的各种应用。这些阀门的紧凑设计适合狭小的空间。它们可安装在任何位置,并且提供多种阀组配置来供您选择。这些阀门非常适合用于装瓶生产线、商业厨房、洗衣房和加热设备。

阀门控制
电磁 - 直动式
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
空气、惰性气体;轻油;水
管道/端口尺寸
1/4 "; 1/8 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
Cv:0.05至0.1;0.1 至 0.5
最大差压/最大工作压力
真空至10.3 Bar;真空至150 PSIG; 10.3-34.5 Bar; 150-500 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
CSA;IP65;NSF;UL

特点

  • AC/DC线圈可互换
  • 具有 316L 不锈钢结构的超小型 NSF 61 Annex G 和 169 型号可用于饮用水和食品服务方面
  • 燃气型可用于工业和商业燃气炉控制。这些阀门采用直接升力,并具有弹性软密封来实现紧密关闭
  • 燃油型适用于使用 2 号或 4 号燃油的工业和商业燃烧器
  • UL和 CSA 认证,可应用于各工业行业
  • 符合所有相关的 EU 指令
  • Satisfy all relevant EU directives

文档与图纸