无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-231

ASCO™ 231 系列电磁阀

产品描述

ASCO 231 系列是一组专为满足核电站要求而设计的电磁阀。这些阀门适用于流体伺服和远程控制系统,可实现极长的使用寿命。

阀门控制
电磁 - 空气先导
阀体材质
黄铜
介质
空气、惰性气体;轻油;燃油
管道/端口尺寸
3/8 "; 1/2 "
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
3/2 常闭;3/2 常开;3/2 通用
流量
12 kv 以上
电压
24 DC;230 AC;48 DC;120 DC - 50
最大差压/最大工作压力
10.3-34.5 Bar;真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG;150-500 PSIG;34.5 Bar 以上;500 PSIG 以上
标准/法规
ISO

特点

  • 90° 入口和出口阀杆设计,可实现高流量
  • 可以流经空气、水和油介质
  • 黄铜或不锈钢阀体可经受腐蚀性环境的考验
  • 可安装在任意位置
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 中无铅环境的应用标准

文档与图纸