无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-225

ASCO™ 225 系列电磁阀

产品描述

ASCO 225 系列是一组小巧的直动式微型电磁阀,专为包装应用而设计。这些阀门无最低工作压力要求,其运行也不会受到安装位置的影响。

阀门执行器
电磁;电磁 - 直动式
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
空气、惰性气体;水;轻油
管道/端口尺寸
1/8 "
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
两通 - 2/2 常闭
电压
24 DC;48 DC;24 AC;115 AC;230 AC | 50;60
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;10.3-34.5 Bar;真空至 150 PSIG;150-500 PSIG;34.5 Bar 以上;500 PSIG 以上
标准/法规
IP65;ATEX 2-22 区;UL;CSA

特点

  • 内部零件容易触及,便于清洁
  • 可用于空气、惰性气体、水和油的介质
  • 响应时间为 5 ms 至 25 ms
  • 阀门符合所有相关的 EC 指令

文档与图纸