无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-212

ASCO 212 复合阀

产品描述

ASCO 推出的 212 系列(即 8212 型号)塑料电磁阀完善了复合阀门技术。这些坚固耐用、易于安装的阀门专为商业和工业应用中的净水和调节系统而设计。212 系列实现了市场中的最高压力和温度额定值 -- 高达 150 psi 和 150°F,并解决了其他类型的复合材料阀中存在的故障和可靠性问题。其轻质工程塑料阀体经过精心设计和全面测试,可实现多达 100 万次的循环使用寿命。212 系列配有 ASCO 新推出的 FasN 通用连接系统,该系统采用了世界上最快速、最安全的阀门连接技术。

阀门动作
电磁
阀体材质
工程塑料
介质
接口尺寸
1/2 "; 3/4 " ; 1 "
接口类型
NPTF;转动锁定
功能
两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
流量
4.5 Cv - 13 Cv
电压
12 DC - 24 DC;24 AC;110 AC;120 AC;220 AC;240 AC – 50;50/60;60
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
CSA;IP65;NSF;UL

特点

  • 最适合饮用水、餐厅设备和杂货店应用中的反渗透和雾化系统
  • NSF 61 附录 G(饮用水)、NSF 169(特殊用途食品设备和装置)、NSF 372(无铅)和 NSF 标准 42 认证
  • FasN 通用连接系统可快速连接到任意类型的接头 - NPT、转动锁定快接头,因此实现了最快的装配速度、最低的成本和最高的设计灵活性
  • 提供 1/2 英寸、3/4 英寸和 1 英寸的管道

文档与图纸