无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-2004

ASCO™ Numatics 2004 系列方向控制阀

产品描述

ASCO Numatics 2004 系列是一组小型方向控制阀,采用电磁阀空气先导控制。这些模块化阀门具有插拔安装的灵活性和可扩展性,省去了内部布线,简化了组态。2004 系列在紧凑的封装中提供高流量,适用于汽车、灌装、冲压车间和钢印以及轮胎制造应用。

阀门动作
电磁阀 - 空气先导,电磁阀 -方向控制
管道/接口尺寸
1/8、1/4、4 mm、6 mm
接口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、推入式
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv
标准/法规
CSA、IP65
工作环境
室内、室外、冲洗
介质
空气、惰性气体、真空

特点

  • 通过调压器最大限度地降低能耗
  • 通过速度控件来优化机械周期率
  • 同时插拔的输入/输出模块,可简化网络通讯
  • 现场总线电子装置,具有 I/O 功能,提供包括 DeviceNet、Profibus-DP 和 DeviceLogix 的接口选件
  • 符合 NEMA 4 关于在潮湿应用中使用的规格要求

文档与图纸