无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-125

Numatics™ 125 系列气动阀

产品描述

ASCO Numatics 125 系列是一组符合自动可互换及 S.A.E. 行业标准的气动电磁阀。这些耐用的高速阀门设计用于各种自动化类型的一般工况。它们具备在恶劣环境下可提供高重复精度和可靠的性能,非常适合高负载率的机械应用。

阀门动作
电磁阀 - 空气先导,电磁阀 -方向控制
接口尺寸
1/4";1/2";3/8"
接口类型
NPTF
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中位关闭、四通 - 5/3 - 中泄式
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv、2.0 Cv 至 6.0 Cv
标准/法规
CSA、IP65
工作环境
室内
媒体
空气、惰性气体、氧气

特点

  • 出色的生命周期性能
  • 模块化设计,组态简便
  • 通过调压器最大限度地降低能耗
  • 通过速度控件来优化机械周期率
  • 阀组或底座装配,实现灵活安装
  • 接口尺寸:1/4 英寸、3/8 英寸、1/2 英寸 NPTF
  • 低功率 24VDC 线圈

文档与图纸