无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-109

ASCO™ 109 系列电磁阀

产品描述

ASCO 109 系列是一组三通常开和常闭式紧凑、底座安装、直接作用电磁阀,产品设计成熟可靠。这些轻质的低功耗阀门可轻松装配在单独或可结合的底基座上。

阀门控制
电磁
管道/端口尺寸
1/8;M5
端口类型
法兰
功能
三通 - 3/2 常闭;三通 - 3/2 常开
电压
24 DC;230 AC | 50
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;10.3-34.5 Bar
标准/法规
IP65
工作环境
室内
介质
空气;惰性气体;轻质油;燃油;水
阀体材质
工程塑料

特点

  • 电磁无需拆卸即可交换交直流,提高使用效果
  • 手动操作器实现轻松安装
  • 5 至 10 ms 响应时间
  • 提供选配的防爆外壳,可用于 1/21-2/22 区,2-3 类至 ATEX 指令 2014/34/EU 环境
  • 符合所有相关的 EU 指令

文档与图纸