无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-094

ASCO™ 094 系列微型电磁阀

产品描述

ASCO 094 系列电磁阀专为空气和惰性气体应用而设计。其结构紧凑轻巧、功耗低,非常适合多个领域的应用。该系列阀门的预期开关次数寿命可达数亿次。094 系列阀门流量大、易于组装、性能可靠。典型应用包括呼吸治疗、患者监测、诊疗支撑面和工业气体分析仪。

阀门驱动方式
电磁
介质
空气、惰性气体
阀体材质
不锈钢
功能
两通 - 2/2 常闭、三通 - 3/2 常闭、三通 - 3/2 通用
管道/端孔大小
M5,10-32,1/4"-28 阀组
端孔类型
直连式阀组
电压
12VDC、24VDC
流量
0.014Kv 至 0.289 Kv(0.016Cv 至 0.325Cv)
最大差压/最大工作压力
真空至 6.9bar (100psi)
工作环境
室内、腐蚀性

特点

  • 更大的孔板尺寸和更强的真空能力使阀门能在多种应用中充分发挥其多功能性
  • 防腐蚀结构材料确保经久耐用且使用寿命长
  • 提供多种不同的端口配置,易于组装
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 的无铅环境标准

文档与图纸