无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-043

ASCO™ 043 系列燃气切断阀

产品描述

ASCO 043 系列为两通常闭燃气切断阀,用于商用和工业用燃气烧嘴中燃气的开闭控制。阀门采用独特的双阀盘设计,配备越程装置,为防漏操作提供冗余密封。043 系列包含可视的位置指示和闭合检验。

阀门控制
线圈
阀体材质
介质
天然气
管道/端口尺寸
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv;14.0 Cv 以上
电压
110 AC;120 AC;220 AC;230 AC | 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、FM、1 类、UL、4 类

特点

  • 开启和关闭反应时间低于 1 秒
  • 开启和关闭位置可视化指示
  • 闭合检验开关额定为 1 amp
  • 零差压先导膜片
  • 1/8 英寸 NPT 上游和下游分接管,配备堵头用于常规测试
  • 5 磅闭合弹簧用于强力关断

文档与图纸