无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-037

ASCO™ 037 系列手动复位电磁阀

产品描述

ASCO 037 系列手动复位电磁阀拥有高流量、高压阀体,手动复位可防止阀门意外启动。提供电气触发(得电触发)、无电压释放(失电状态下触发)或活动手柄结构。阀门特别适合控制精炼和化学工业应用中的关键过程。某些型号可以控制腐蚀性流体,包括蒸汽

阀门控制
线圈 - 闭锁
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻质油、蒸汽
管道/端口尺寸
1/4 "; 3/8 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 3/2 通用
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv
电压
24 AC、120 AC、480 AC、6 DC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC、240 DC | 60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
危险、室内
标准/法规
CSA、3 类、7 类、9 类

特点

  • 跳停后,阀门只能手动复位
  • 可以进行锁闭开启或锁闭关闭操作
  • 本质安全结构可安装在严苛环境中
  • 提供黄铜或不锈钢阀体

文档与图纸