关闭
将在线监控系统转换为更新的型号绝非小事。使用艾默生的 CSI 4500 系统升级服务,您可以准确、顺利地升级至 AMS 6500。
艾默生的 CSI 4500 机械健康监测器虽然仍然是收集监测关键旋转资产所需的预测性情报非常可靠的手段,但已处于其生命周期的末期,并进入了退役状态。为了保护您的在线振动监测投资,现在就是开始计划升级到 AMS 6500 的合适时机。依靠艾默生的 CSI 4500 系统升级服务,帮助您有效且高效地完成升级。
平稳而准确的过渡:虽然 CSI 4500 和 AMS 6500 的根本技术多有相同,但它们的通道计数占用空间是不同的。艾默生建议您充分利用我们经验丰富的在线专家来为您界定作业范围。技术人员将对您的整个安装进行现场评估,收集通道列表并查看服务器设置。
尽可能提高生产效率,避免生产损失:艾默生的 CSI 4500 系统升级服务为执行系统升级提供了一种精心规划和执行的方法,充分减少了工厂日常活动的中断。