无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-PR9270-EX

PR9270-EX: Accelerometer (PR9270-EX)

产品描述

Accel 100mV/G top exit C5015 Connector 0.2-15KHZ IP68 CE EX

灵敏度 (±5%)
100 mV/g (10.2 mV/m/s²)
测量范围
±50 g (±490 m/s²)
频率范围(±3 dB)
0.20 至 10,000 Hz(12 至 600,000 cpm)
横向灵敏度
≤5%
励磁电压/电流
18 至 28 VDC / 2 至 20 mA
重量
94克(3.3 盎司)
工作温度
-54 至 121˚C(-65 至 250˚F)
Shock Limit
5,000g pk (49,050 m/s²)

特点

  • 加速计的范围涵盖所有标准应用
  • Triaxial accelerometer reduces time spent collecting data
  • Swivel-based, low-profile accelerometers eliminate cable strain
  • Many items developed in partnership with industry-leading manufacturers

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: