无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-MPT064

MPT064 涡流传感器电缆铠装夹套

产品描述

MPT 064 系列保护套管可保护传感器电缆免受机械损伤。

保护管
不锈钢(1.4301å),DN 14,DIN EN ISO 15465
螺丝连接部件
铜,镀镍
重量 MPT 064
228 g/m
重量密封套设置 MPT 064/ME
380 g
重量密封套设置 MPt 064/ME0-O
685 g
密封套设置 MPT 064/PG
380 g
密封套设置 MPT 064/PG-O
670 g

特点

  • 为传感器电缆提供可靠保护,不受机械损伤侵害
  • 可通过软管夹、MPT 064 标准附件简单地将保护管安装在机器上
  • 信号转换器 CON 011、安装 BOX 030 和 MMS 3000 变送器配备电缆密封套,直接连接 MPT 064
  • 可选螺纹接头直接连接到一个传感器

文档与图纸