无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-EZ 1000

AMS EZ 1000

产品描述

使用艾默生的 AMS EZ 1000 电涡流传感器和转换器,可满足您的备品备件需求。通过这个与一系列传感器和电缆兼容的转换器,您可以根据应用混搭备品备件,减少转换器库存。简便的现场校准程序能提高工作恢复速度。借助 AMS EZ 1000,即可快速顺利地在停机之后更换传感器或在大修/维护期间更换传感器。

转换器规格
因使用的传感器、目标材料而异。详细信息见规格表。
传感器线性测量间隙
5mm 传感器 — 1mm/40mils;8mm 传感器 — 2mm/80mils
初始间隙
5mm 传感器 — 0.25mm/10mils;8mm 传感器 — 0.5mm/20mils
适合的拟合直线偏移(DSL)
± 0.025mm (± 1mil),温度范围 0 至 45°C(+32 至 +113°F)
最小目标尺寸
2mm (80mils)
最小杆直径
5mm 传感器;20mm (0.98”);8mm 传感器:25mm (0.79”)
目标材料(铁磁钢)
42CrMo4 (AISI/SAE 4140); P235S; C35 (AISI/SAE 1035); 34CrMo4 (AISI/SAE 4337, 4340); 26NiCrMoV14; ST 37, S235JR; X35CrMo17; 其他(根据要求)

特点

  • 包括完整的测量链(传感器、电缆和转换器),也可以单独购买组件以备适当库存

  • 符合 API 670 对电涡流测量的要求

  • 更换部件时现场标定可节省时间

  • 兼容第三方传感器,提高灵活性、减少库存

  • 防油传感器的准确可靠测量

  • 三年质保

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共68条)
: