关闭
艾默生通过我们的认证产品服务中心提供值得您信赖的维修和产品服务。这些遍及全球各地的中心可对 AMS 产品进行标定、更新和维修,从而显著提升艾默生的客户服务水平。
保护您在产品和技术方面的投资是非常重要,特别是在维修方面。除了我们特定的设备标定服务外,艾默生认证的产品服务中心还可以提供更新、维修和翻新服务。艾默生顾问还可以修复以前未被识别的其他问题。艾默生的服务中心拥有特定的专业知识、工具、OEM 零件和质量保证流程,可确保我们的服务高质量水平的完成。例如,标定需要使用艾默生标定固件工具,它对于每个特定的 CSI 固件版本都是专有的,只有经过认证的产品服务中心才具有这种独特的能力。
获得 ISO 9001:2008、NUPIC 和 ANSI/NCSL:Z540 认证:为了进一步满足您的需求,服务中心流程通过了 ISO 9001:2008、NUPIC 和 ANSI/NCSL:Z540-1 认证
专用标定固件:标定需要使用针对每个特定 CSI 固件版本的专有认证固件工具,只有艾默生认证的产品服务中心拥有此专用标定固件能力。
在工厂的支持下进行连续、广泛的培训:所有的服务中心都接受了广泛培训,并始终了解对所有硬件、固件和软件的更新。服务中心符合艾默生的标准定价,并获得工厂的全力支持。
如要申请 CSI 或 AMS 产品服务,请填写并提交 RMA 表。