无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-A6740

用于 AMS 6500 机械健康监测器的 A6740 16-通道输出继电器模块

产品描述

16-通道输出继电器模块设计用于保证工厂最关键旋转机械的高可靠性。这款 2 插槽监测器可以与 AMS 6500 一同使用,构建完整的 API 670 机械保护监测器。其应用包括蒸汽、燃气、压缩机和水力涡轮机械。容易使用的软件提供图形逻辑显示,引导用户按图示完成配置。

输入
60 个输入,类型为:通道畅通、报警和危险
输出
继电器 1-16
时间延迟
0-30 秒
手柄
轻松取出插卡,为模块和传感器识别提供保护板
尺寸(W x H x L)
60 mm x 128.4 mm x 160 mm
总重量
约 450 g (0.992 lb)
工作温度
0 至 65°C(32 至 149°F)
贮存温度
-40 至 70°C(-40 至 156°F)
相对湿度
5-95%,无冷凝
冲击
98 m/s²(9.98 g’s 峰值),16 msec
振动
0.15 mm (10-55HZ), 19.6 mm/s² (55-150 Hz)

特点

  • 3U 尺寸,2 插槽插入式模块与传统 6U 尺寸插卡相比,减少了一半的机柜空间要求
  • API 670 标准热插拔模块
  • 60 输入,30 逻辑表达式,16 继电器输出
  • 6740 是一个 12TE 宽的模块,用于 IMR6000 系列机架

文档与图纸