无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-G651A3M02011100

AVENTICS™ 二位三通截止阀,机械操作, 系列 651 G651A3M02011100

产品描述

651 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE PO

操作
机械式
额定流量Qn
4720 l/min
压缩空气连接
G 1/4
最小运行压力
0 bar
最大运行压力
16 bar
合格证书
ATEX 中可选
组成部分
截止阀
封闭方式,封闭类型
用于挂锁
连接类型
管式连接
消音器
带有消音器
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
介质温度最小值
-10 °C
介质温度最大值
50 °C
介质
压缩空气, 中性气体
压缩空气连接 标准
符合 ISO 228-1 标准
额定流量Qn 1 向 2
4720 l/min
额定流量 Qn 2 向 3
250 l/min
重量
0.26 kg
材料:外壳
铝材
密封件材料
腈-丁二烯-橡胶
材料: 消音器
金属

特点

  • 行业内较高的流量使原始设备制造商和维护经理们确信,他们的气源处理产品能优化机器性能。
  • 扩展的高低温能力(-40°C 至 80°C)使该三联件适用于广泛的应用,包括恶劣环境中的应用。
  • 全新端板法兰允许维护技术人员在不拆卸管道系统的情况下拆除故障元件。
  • 前置式仪表易于读取,外形小巧,提高了可维修性。它是同类产品中能够向截止阀和慢启动/快排放阀门提供压力表功能的品牌。
  • 可选带逆流单向阀的调压器置于阀门和气缸之间,让空气从调压器排出,而不会造成损坏或缩短使用寿命。
  • 可选一体化压力范围指示器允许用户按照需要的压力范围轻松设置红/绿颜色指示。

文档与图纸