无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-A652A0000003392

AVENTICS™ 气源处理单元 3联件, 系列 652 A652A0000003392

产品描述

652 SERIES ASSEMBLY COMPOSED OF A 3/2 SH

组成部分
气源处理单元
部件
截止阀, 过滤器-调压阀, 油雾器
气杯
容器 聚碳酸酯
接口
G 1/4
过滤器气孔直径
25 µm
清除冷凝物
半自动,失压开启
最小运行压力
0 bar
最大运行压力
10 bar
最低环境温度
5 °C
最高环境温度
50 °C
压力调节范围 min.
0.5 bar
压力调节范围 max.
10 bar
结构特点
3部分
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级
1 : - : 2
介质
压缩空气, 中性气体
材料:外壳
铝材
密封件材料
腈-丁二烯-橡胶
材料 气杯
聚碳酸酯
材料 清除冷凝物
塑料
材料 气杯
聚碳酸酯
材料 清除冷凝物
塑料

特点

  • 行业内较高的流量使原始设备制造商和维护经理们确信,他们的气源处理产品能优化机器性能。
  • 扩展的高低温能力(-40°C 至 80°C)使该三联件适用于广泛的应用,包括恶劣环境中的应用。
  • 全新端板法兰允许维护技术人员在不拆卸管道系统的情况下拆除故障元件。
  • 前置式仪表易于读取,外形小巧,提高了可维修性。它是同类产品中能够向截止阀和慢启动/快排放阀门提供压力表功能的品牌。
  • 可选带逆流单向阀的调压器置于阀门和气缸之间,让空气从调压器排出,而不会造成损坏或缩短使用寿命。
  • 可选一体化压力范围指示器允许用户按照需要的压力范围轻松设置红/绿颜色指示。
  • 适用于一体化冗余安全排气阀,以不影响生产力为前提实施安全标准。符合 ISO 13849 标准 3 PLd 类(性能级别)。
  • 适用于一体化支持 IIoT 的空气流量传感器,可监控气动系统的耗气情况。这样就可以在检测到外壳泄漏时快速采取措施,优化能耗,防止机器停机,降低成本。

文档与图纸