无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-A651A0000003636

AVENTICS™ 气源处理单元 3联件, 系列 651 A651A0000003636

产品描述

651-ASSEMBLY-3/2-FILTER-2/2 SLOW-START

组成部分
气源处理单元
部件
截止阀, 过滤器-调压阀, 加油阀
气杯
容器 聚碳酸酯
接口
G 1/4
过滤器气孔直径
25 µm
清除冷凝物
半自动,失压开启
压力表
带内置压力计
最小运行压力
3.8 bar
最大运行压力
10 bar
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
合格证书
ATEX 中可选
压力调节范围 min.
0.5 bar
压力调节范围 max.
10 bar
封闭方式,封闭类型
不可锁定
结构特点
3部分
结构特点
可以组装成块
介质
压缩空气, 中性气体
材料:外壳
铝材
密封件材料
腈-丁二烯-橡胶
材料 气杯
聚碳酸酯
材料 清除冷凝物
塑料

特点

  • 行业内较高的流量使原始设备制造商和维护经理们确信,他们的气源处理产品能优化机器性能。
  • 扩展的高低温能力(-40°C 至 80°C)使该三联件适用于广泛的应用,包括恶劣环境中的应用。
  • 全新端板法兰允许维护技术人员在不拆卸管道系统的情况下拆除故障元件。
  • 前置式仪表易于读取,外形小巧,提高了可维修性。它是同类产品中能够向截止阀和慢启动/快排放阀门提供压力表功能的品牌。
  • 可选带逆流单向阀的调压器置于阀门和气缸之间,让空气从调压器排出,而不会造成损坏或缩短使用寿命。
  • 可选一体化压力范围指示器允许用户按照需要的压力范围轻松设置红/绿颜色指示。

文档与图纸