无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-31090001

ASCO™ 31090001

产品描述

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 NC BODY ALONE

Body Material
Zinc
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.11 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 60 °C
标准/法规
CSA;1 类;3 类;7 类;9 类

特点

  • 提供电气跳闸(通电时跳闸)、手动触发(断电时跳闸)或旋转手柄结构。
  • Exida 认证的最高SIL 3等级
  • 可用于开位闭锁或关位闭锁操作
  • 某些结构可抵御腐蚀性流体(包括蒸汽)
  • 提供本质安全结构

文档与图纸