pouch-filling-sealing

Формирование, заполнение, запечатывание и испытание пакетов

Быстрое, безопасное, экономное производство дой-паков, легкосжимаемых пластмассовых упаковок, пакет-подушек и т.д.

Ускорение производства, снижение количества отходов и экономия затрат

Компания Emerson помогает конечным заказчикам создавать надежные и устойчивые упаковки для напитков и пищевых продуктов. Наш портфель систем и компонентов для автоматизации обеспечивает улучшенный производственный цикл на конвейерной линии и снижает затраты за счет использования меньшего количества материалов и энергии. Мы помогаем заказчикам создавать оборудование, которое обеспечивает безопасность и производительность вашего производственного объекта благодаря его эффективности и оптимизации.

Read More...
Click to continue reading Ускорение производства, снижение количества отходов и экономия затрат

Решения по формированию, заполнению и запечатыванию пакетов

Управление оборудованием

Пневматические клапаны Emerson, цилиндры и ползуны обеспечивают надежное и повторяемое движение управления для открытия и заполнения мешков на сборочной линии. Наши компоненты помогают обеспечить согласованные уровни заполнения и обеспечить точное последовательное перемещение вдоль линии упаковки, сокращая время простоя, чтобы удовлетворить ваши изменяющиеся производственные потребности. Наш уникальный инструмент Numasizing оценивает скорость цикла и оптимизирует потребление энергии для повышения эффективности.

Запечатывание упаковок

Технология ультразвуковой сварки Emerson создает высококачественные уплотнения для потребительской упаковки. Выполняйте требования к высоким объемам производства за счет быстрых настроек, простой интеграции системы, быстрых циклов сварки и меньшего количества бракованной продукции. Наша новая система ультразвукового запечатывания помогает производителям снизит количество отходов при упаковке продукта и сократить потребление энергии.

Качество электроэнергии

Оптимизируйте производительность и безопасность благодаря решениями для обеспечения качества энергии и резервирования, которые предотвращают дорогостоящие простои, повреждение оборудования и потерю ценных данных. Положитесь на наши источники питания для управления высокими нагрузками, температурами и изменчивой влажностью даже в самых суровых средах. 

Испытание на герметичность

Мы предоставляем усовершенствованные системы обнаружения и устранения утечек для широкого спектра применения, включая пищевую и фармацевтическую промышленность. Наши системы обнаруживают СПГ, R134a, CO2, N2O, диметоксиэтан и многое другое, а затем незамедлительно ограничивает контейнеры с утечкой для предотвращения пожаров, рисков здоровью и загрязнения. Благодаря 100% тестированию в режиме онлайн, мы обеспечиваем мгновенные анализы с высокочувствительными и точными результатами, что оптимизирует качество, повышает соответствие и снижает расходы. 

Электрические компоненты IP67

Наши средства управления готовые к промывке, фитинги из нержавеющей стали и кабельные разъемы выдерживают частые чистки под высоким давлением. Независимо от того, требует ли ваше производство автономные или интегрированные компоненты, у нас есть решение, удовлетворяющее ваши потребности и увеличивающее срок службы вашего объекта.

Please enable JavaScript to use this website.