automotive-final-assembly

Финальная сборка автомобилей

Обеспечьте эффективную работу конвейера с помощью датчиков, клапанов, технологий тестирования и средств безопасности от компании Emerson.

Решения для работы конвейера, данные для повышения производительности

Когда вы собираете по 50-70 автомобилей в час, простой недопустим. Конструкторские идеи и инновационные продукты Emerson поддерживают перемещение сборочной линии с подключенными компонентами, которые не только обеспечивают выполнение инструкции по автоматизированной сборке, но и передачу ценных данных для оптимизации машинных операций. И чтобы обеспечить окончательный процесс сборки, мы также предоставляем инструменты для контроля качества, коннекторы и продукты для обеспечения безопасности машиностроителей и производителей.

Read More...
Click to continue reading Решения для работы конвейера, данные для повышения производительности

Решения для конечной сборки

Управление оборудованием

Наш широкий спектр ISO- и NFPA-совместимых приводов и линейных цилиндрических направляющих, механических захватов и многопотоковых продуктов работает согласованно, чтобы помочь вам провести более умную автоматическую операцию. Наши распредилилительные коробки с поддержкой Fieldbus объединяют интерфейсы связи с возможностями ввода/вывода, передают данные от датчиков и клапанов. Эти распределительные коробки сокращают время простоя. Встроенный дисплей с читаемым текстом позволяет использовать диагностику точки доступа, которая может использоваться при вводе в эксплуатацию. 

Контроль качества

Автоматизированный контроль качества позволяет производителям создавать качественные автомобили и выполнять нормы, не нанося ущерб времени безотказной работы. В процессе контроля качества технических характеристик трансмиссии, выбросов и инжекторов технология Emerson гарантирует, что ваши устройства автоматического измерения откалиброваны для обеспечения точных результатов. Наши системы позволяют собирать данные для диагностики неточностей и обеспечения возможности повторного испытания.

Питание и освещение

Поддерживайте экономичность и функциональность вашей линии сборки Наши универсальные, экономичные источники питания обеспечивают надежное, распределенное и удаленное электропитание для полевых сетей для управления устройствами, устраняя сложность и стоимость ненужных корпусов и излишнюю проводку в современном объекте. Наша технология обеспечивает освещение для снижения опасности в условиях сборки и частичного хранения. Мы добавили арматуру HID в новые энергосберегающие светодиоды, что увеличивает жизненный цикл вашей установки и приспособлений.

Please enable JavaScript to use this website.