Компрессорная автоматика
Максимальная эффективность и безопасность
В условиях высокой конкуренции и необходимости оптимизировать издержки все больше производителей стремятся приблизить эксплуатационные параметры технологических компрессоров к зоне максимального КПД. Одновременно предприятия стараются обеспечить себе возможность работать как на высоких, так и на низких нагрузках, в зависимости от рыночной ситуации. Все это означает необходимость расширения зоны работы компрессоров. Автоматизация работы компрессора – шаг к достижению максимальной эффективности.
Первый и максимально эффективный метод уменьшения расхода через компрессор без изменения расхода в технологию – это внедрение максимально быстрого, точного и алгоритмически выверенного антипомпажного регулирования, которое позволит компрессору безопасно работать близко к зоне помпажа.
Второй основной метод экономии энергии, потребляемой компрессором – это управление его производительностью. Задачу поддержания заданного технологами давления на всасе или нагнетании компрессора можно решить двумя способами. Первый, неэффективный – открытие или закрытие антипомпажного клапана: газ дросселируется через антипомпажный клапан уже после того, как компрессор потратил энергию на его сжатие, и эта энергия расходуется впустую. Второй, эффективный – дросселирование газа до того, как он попадет в компрессор.
Специальный алгоритм распределения и балансировки нагрузки, предлагаемый компанией Эмерсон, обеспечивает: