Решения для регулирующих клапанов Джоуля — Томсона

Решения для регулирующих клапанов Джоуля — Томсона

Охлаждение смешанного хладагента в главном криогенном теплообменнике путем дросселирования потока и значительного снижения давления.

Проблемы применений

Эффект Джоуля — Томсона (ДжТ) используется во всех первичных процессах сжижения СПГ для обеспечения охлаждения исходного газа или потоков хладагента. Он используется для охлаждения жидкостей, газов или многофазных жидкостей. Традиционно этому эффекту способствует регулирующий клапан, который значительно снижает давление жидкости и обеспечивает желаемое охлаждение. Из-за повышенного перепада давления регулирующий клапан может создавать чрезмерный шум, если должным образом не решить эту проблему. Он также подвергается очень низким технологическим температурам и должен иметь возможность точного дросселирования до криогенных температур.

• Значительный перепад давления

• Чрезмерный шум

• Криогенные температуры

Read More...
Click to continue reading Проблемы применений

Возможности регулирующих клапанов Джоуля — Томсона

Теплый клапан Джоуля — Томсона

Когда смешанный хладагент движется вверх по трубам, расположенным между входом в главный теплообменник и теплым клапаном Джоуля — Томсона, он отдает свое тепло более холодным смешанным жидким хладагентам, движущимся противотоком через корпус. Поэтому когда смешанный хладагент достигает впуска теплого клапана Джоуля — Томсона в нижней части главного теплообменника, то, как правило, его температура находится в пределах криогенных температур — около –200 °F (–130 °C). Смешанный хладагент, протекающий через клапан, при выходе из клапана может превратиться в смесь жидкости и пара. Необходимо выбрать соответствующий трим. Предпочтительнее использовать разгруженные криогенные клапаны. Если большой по объему процент хладагента превращается в пар, когда на клапане происходит перепад давления для распыления в трубные пучки теплообменника, то для устранения шума, вибрации и эрозии, связанных со вскипанием, используется трим с просверленными отверстиями или прорезями в направлении движения потока вверх.

Холодный клапан Джоуля — Томсона

Температура смешанного хладагента на входе в холодный клапан Джоуля — Томсона ниже, чем температура смешанного хладагента на входе в теплый клапан Джоуля — Томсона: примерно –240 °F (–150 °C). Это связано с более длинным проходом через теплообменник. Смешанный хладагент, протекающий через клапан, при выходе из клапана может превратиться в смесь жидкости и пара. Необходимо выбрать соответствующий трим. Предпочтительнее использовать разгруженные криогенные клапаны. Если большой по объему процент хладагента превращается в пар, когда на клапане происходит перепад давления для распыления в трубные пучки теплообменника, то для устранения шума, вибрации и эрозии, связанных со вскипанием, используется трим с просверленными отверстиями или прорезями в направлении движения потока вверх.

C010 — Клапан Джоуля — Томсона

Наше решение

Регулирующий клапан Джоуля — Томсона от Fisher использует перепад давления для охлаждения жидкостей, газов или многофазных жидкостей.

• Устойчив к криогенным температурам

• Поддерживает стабильный поток хладагента к холодильным установкам и холодильным камерам при больших перепадах давления

• Высокоточная сборка с зоной нечувствительности ≤ 0,25 %

Read More...
Click to continue reading Наше решение
Please enable JavaScript to use this website.