Пневматические приводы с кулисным механизмом

Пневматические приводы с кулисным механизмом

Пневматические приводы с кулисным механизмом Bettis имеют безопасные и надежные характеристики крутящего момента для автоматизации клапанов в широком спектре критически важных систем. 

Отличительные особенности Bettis

Отличительные особенности Bettis

Превышение бюджета и расходы на техническое обслуживание могут создавать значительную нагрузку на операционную деятельность предприятия. Модульные приводы с кулисным механизмом Bettis обеспечивают эффективность и безопасность эксплуатации.

Мгновенная мгновенная эксплуатационная готовность взаимозаменяемых модулей позволяет всегда оставаться в графике проекта.

Оборудование имеет низкую стоимость владения за счет повышенной устойчивости к коррозии и гарантии на 5 лет с лучшими в отрасли условиями.

Снижение капитальных затрат за счет более эффективного использования пространства в проектной конструкции. Улучшение промышленной безопасности во время эксплуатации и обслуживания, отсутствие риска случайного пуска пружины.  

Read More...
Click to continue reading Отличительные особенности Bettis

Что такое «привод с кулисным механизмом»?

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Приводы с кулисой — это механические устройства, используемые для автоматического открытия и закрытия клапанов или заслонок.

Кулиса — это механизм, преобразующий прямолинейное возвратно-поступательное движение ползуна во вращательное движение. 

Ползун непосредственно соединен с поршнем и вставлен в паз кулисы.

Когда к поршню применяется сила, скользящий штырь перемещается в пазе кулисы, что приводит к ее вращению. 

Стандартные системы с кулисными приводами

Приводы с кулисным механизмом предназначены для автоматизации и эксплуатации четвертьоборотной арматуры, такой как дисковые затворы, шаровые и плунжерные клапаны, используемые в различных отраслях промышленности: нефтеперерабатывающей, трубопроводной, шельфовой химической, фармацевтической, водоочистной и т. д.

Приводы доступны в двух конструкциях: с пружинным возвратом и двойного действия. Пружинный механизм обеспечивает срабатывание привода в заданное положение (открыт или закрыт) при потере источника питания.

Приводы с кулисным механизмом имеют широкий спектр применений. Они подходят для тяжелых условий эксплуатации - имеются низкотемпературные и высокотемпературные исполнения. К другим особенностям сферы применения являются специальные рабочие среды или высокая рабочая скорость. Для многих из этих применений доступно специальное дополнительное оборудования для управления

Преимущества крутящего момента

Приводы с кулисным механизмом характеризуются высоким крутящего моментом в начале и конце каждого цикла. Это повышает безопасность, особенно в тех сферах деятельности, где клапан остается неподвижным в течение долгого времени. Если сравнивать привод с кулисой с приводами с реечной передачей, то при одинаковом диаметре цилиндра и давлении в линии нагнетания первый вырабатывает больший крутящий момент.

Кулиса может быть как симметричной, так и скошенной. При этом симметричная конструкция позволяет получить более высокий крутящий момент в начале и в конце хода, в то время как скошенная конструкция дает более высокий крутящий момент открытия. Применение скошенной кулисы позволяет сократить, массу и стоимость привода при соответствии требованиям клапана к крутящему моменту.

Типичные элементы управления на основе кулисного механизма

Используя обширный опыт работы в отрасли, инженеры компании Emerson разработали модульную систему управления, которая устраняет необходимость в закупке компонентов у отдельных поставщиков и управлении документацией. Emerson Bettis™ VOS-PAC — комплексная система управления клапаном (Valve Operating System, VOS) с приводом и полностью интегрированными средствами управления, благодаря которым можно осуществлять быстрый ввод в эксплуатацию крупномасштабных установок без потери качества.

Комплект с интегрированными пневматическими приводами – это готовое решение, включающее регуляторы давления, фильтры, предохранительные клапаны, электромагнитные клапаны, концевые выключатели, позиционеры, а также другое вспомогательное оборудование.

Источник

Термин "кулиса" относится к описанию так называемого "шотландского механизма" или "треугольного шатуна".

Этот термин в значении упора, предотвращающего качение или проскальзывание, начал использоваться еще в 1639 году.

Элемент шотландского механизма, представляющий собой зажимное приспособление, удерживающее две детали вместе в заданном положении, был уже известен около 900 года.

Вместе оба термина в составе понятия "шотландский механизм", то есть траверса с пазами (как в паровом двигателе или вспомогательном бескомпрессорном двигателе) вместо соединительного стержня были использованы около 1911 года.

Модульные решения

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Особенность заключается в том, что силовой модуль, приводной модуль и пружинный модуль остаются неизменными, в то время как привод с кулисой Bettis серии G обеспечивает гибкость, необходимую для постоянно меняющихся задач в отрасли. Модули серии G могут быть собраны в соответствии с различными требованиями к арматуре с помощью трех основных модулей: силового, приводного и пружинного.


Модули легко монтируются и демонтируются благодаря болтовой конструкции. Применение специальных инструментов и обучение не требуется. Ни один другой привод не имеет такого уровня взаимозаменяемости.  

Мгновенная эксплуатационная готовность

В наличии

Мы можем выполнить особые требование благодаря модульным компонентам, которые всегда в наличии.

Эксперты готовы прийти на помощь

172 дистрибьютора по всему миру поделятся опытом и необходимым оборудованием именно там, где вам нужно.

Поддержка по всему миру

К вашим услугам экспертные знания более 1 500 авторизованных специалистов по обслуживанию.

Эффективность проекта

В ходе реализации большинства проектов приходится менять условия заказа, часто в последнюю минуту, что приводит к отклонению от графика и бюджета. Силовые и пружинные модули приводов Bettis с кулисой легко взаимозаменяемы, что позволяет быстро вносить корректировки в полевых условиях, не требуя повторного проектирования и перестройки всего привода. Раньше эти операции отнимали недели, а теперь изменения в систему можно внести немедленно, не рискуя выйти из графика проекта.

Простота обслуживания

Как обычно проводятся ремонтные работы или техническое обслуживание приводов в полевых условиях? Осуществляется поиск нужного ремкомплекта на складе, после чего полевое устройство демонтируется.

С помощью модульных приводов с кулисным механизмом Bettis простая замена в полевых условиях производится очень быстро силами даже неквалифицированного работника. После ввода в эксплуатацию нового модуля старый модуль можно вернуть на склад для последующего технического обслуживания, ремонта и подготовки к будущему использованию. Никакой другой привод не позволяет пользователю ремонтировать и заменять оборудование с такой степенью свободы, которую дает модульная конструкция.

Долгий срок службы

Приводы с внешними соединительными стержнями могут страдать от преждевременной коррозии ввиду недостаточного покрытия между соединительными стержнями, болтами и стенками цилиндра.

Модульные приводы с кулисным механизмом Bettis не имеют внешних соединительных стержней, что исключает их выход из строя из-за внешних факторов, таких как коррозия или ударное воздействие. Приводы серии G имеют внутренние и внешние защитные покрытия, которые гарантируют надежную эксплуатацию в самых суровых условиях окружающей среды. Конструктивные параметры приводов серии G соответствуют спецификации IP67M, а устойчивость к воздействию коррозии соответствует критериям ASTM B117, что подтверждается испытаниям на стойкость к соляному туману

Read More...
Click to continue reading Долгий срок службы
Долгий срок службы

Компактное решение

Модульная конструкция привода с кулисным механизмом Bettis серии G имеет пружину в поршне, совершающую полный ход вместо того, чтобы пружина толкала шток поршня.

Более эффективное использование пространства и меньшая масса при том же вращающем моменте

  • Снижение веса на 20-30%
  • Экономия пространства на 20-30%

Благодаря пружинной конструкции центр тяжести привода находится ближе к штоку клапана, что уменьшает боковую нагрузку и увеличивает срок службы клапана. Масса и занимаемое пространство устройств серии G меньше на 20% при сравнимом крутящем моменте других приводов. Более сбалансированный режим работы позволяет увеличить срок жизни на 40%. Продление срока службы оборудования и уменьшение времени простоя

Read More...
Click to continue reading Компактное решение
Высокая производительность

Повышенная безопасность

Модульные приводы с кулисным механизмом Bettis обеспечивают высочайшую безопасность привода с пружинным возвратом.

Благодаря  уникальной конструкции устройств серии G, на торцевую заглушку не оказывается давление, а Tension-Lok (TM) предотвращает ход пружины.

Tension-Lok блокирует пружинный модуль на месте под нагрузкой и в условиях предварительного сжатия,

предотвращая травмоопасный выход сжатой пружины из пружинной опоры.

Единственный способ освободить пружину — выполнить демонтаж в правильном порядке; только после этого сила, прикладываемая к пружине, будет отведена, и пружина разожмется.

Read More...
Click to continue reading Повышенная безопасность
Гайка Tenison-Lok
Please enable JavaScript to use this website.