Вид сверху на систему трубопроводов промышленного предприятия

Моделирование ДельтаВ

Достижение эксплуатационной эффективности благодаря разработке, тестированию и обучению

Комплексное моделирование в системе DeltaV для разработки, тестирования и обучения.

Производители сталкиваются с необходимосьтю повышения эффективности эксплуатации с помощью средств моделирования. Моделирование в DeltaV Simulate повышает качество системы управления с помощью инструментов тщательной проверки конфигураций, дисплеев операторов и приложений для усовершенствованной настройки до запуска системы. Повысьте производительность операторов и безопасность с помощью использования компьютерных тренажеров с конфигурацией и дисплеями операторов, аналогичным реальным.

Read More...
Click to continue reading Комплексное моделирование в системе DeltaV для разработки, тестирования и обучения.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтяной резервуар на фоне заката

Как это работает

Минимизация погрешности системы

Снижение вероятности системных ошибок при тестировании конфигурации управления и интерфейса оператора. Применение ДельтаВ Simulate для проверки управляющей логики и интерфейса оператора перед вводом в эксплуатацию. Простое моделирование технологических входных/выходных сигналов как для классических плат ввода-вывода, так и типа CHARM, для тестирования системы управления перед вводом в эксплуатацию, без внесения каких-либо изменений в конфигурацию вашей системы управления. После разработки и отладки конфигурации вашего программного обеспечения в ДельтаВ Simulate, можно перенести конфигурацию на вашу интерактивную систему с помощью стандартных утилит экспорта / импорта ДельтаВ.

Улучшение продуктивности работника

В ДельтаВ Simulate используется такая же конфигурация и графические операторские приложения, что и в вашей интерактивной системе DeltaV, поэтому она легко интегрируется с моделированием технологических процессов, что обеспечивает реалистическую среду обучения. Моделирование технологических процессов может быть выполнено с помощью функциональных блоков ДельтаВ или OPC-совместимого пакета моделирования технологических процессов типа MiMiCTM.

Сокращение времени реализации проекта

Пуски новых предприятий и капитальная модернизация РСУ обходятся в миллионы долларов. Существенная экономия может быть достигнута при сокращении времени, необходимого для выхода предприятия на полную мощность и избежании происшествий во время пуска. ДельтаВ Simulate позволяет сократить задержки и избежать происшествий, предоставляя независимую платформу для моделирования, тестирования и обучения перед запуском.

Продукция




Please enable JavaScript to use this website.