В промышленной группе "Метран" с 2016 года освоено производство антипомпажных клапанов Fisher.
Антипомпажный клапан входит в состав системы защиты компрессора, предотвращающей условия помпажа. Помпаж – это неустойчивая работа компрессора, характеризуемая резкими колебаниями давления и расхода перекачиваемой среды. Помпаж вызывает преждевременный износ механических узлов и привода, и часто становится причиной выхода из строя дорогостоящего компрессора и нарушений в технологическом процессе.
Антипомпажные клапаны поддерживают рабочий режим компрессора в точке, максимально близкой к границе помпажа, где эффективность компрессора максимальна. Поддержание таких рабочих условий и защита обеспечивается за счет быстрого и точного срабатывания клапана. Вне зависимости от размера клапана, специальная пневматическая система управления приводом полностью открывает клапан менее чем за 2 секунды, а при особых требованиях это время может быть уменьшено до 1 секунды. Заводские критерии приемки довольно жесткие - линейность хода не более +-1%, перерегулирование при больших изменениях сигнала – менее 3%, минимальный входной сигнал для начала движения от седла – менее 2%. Эти критерии подробно описаны в Технических требованиях Fisher FGS 4L11.
Хотя любой тип регулирующей арматуры, обеспечивающей требуемое быстродействие и точность регулирования, может применяться в качестве антипомпажной, но в основном используются плунжерные клапаны с антишумовыми клетками, такие, как например модель EWT.
Антипомпажные клапаны Fisher российского производства доступны для заказа.
Контакты региональных представительств