Линия по производству масок для лица

Решения Branson для предприятий по производству СИЗ

Проверенные характеристики, непревзойденный опыт и универсальные технологии, реализованные в оборудовании для соединения материалов.

Удовлетворение потребности в высококачественных СИЗ

Если производителям нужно изготавливать большие партии нетканых СИЗ, они обращаются к технологии Branson™, обеспечивающей высокую скорость технологического процесса и стабильное качество шва. Предлагаемый процесс ультразвуковой сварки позволяет резать, сваривать и соединять нетканые материалы с исключительно высокой скоростью. Он заменяет традиционные процессы с иглой и ниткой, в результате которых в маске могут возникать повреждения, что может привести к проникновению патогенов. Масштабирование и развертывание ультразвуковых сварочных систем — от стендовых станций до полностью автоматизированных линий — не представляет трудностей.  

Read More...
Click to continue reading Удовлетворение потребности в высококачественных СИЗ

Области применения

Высокопрочные сварные швы в респираторах N95/FFP2

Для защиты от опасных микроорганизмов работники, напрямую контактирующие с клиентами, используют респираторы N95, изготовленные из многослойного нетканого материала. Для их производства ультразвуковое оборудование Branson вырезает и соединяет несколько слоев из нетканого спанбонда, между которыми помещается слой заряженного или активированного сорбирующего материала. Для создания такого слоя используется материал мелтблаун или нанотехнологии. Ультразвуковой аппарат вырезает и соединяет детали масок, а также прикрепляет полоску для крепления на голове или завязки либо пробивает отверстия с усиленными краями для эластичных лент.  

Поставка больших объемов хирургических масок для лица

Ультразвуковая технология позволяет быстро превращать огромные рулоны нетканого материала в защитные хирургические маски. Сначала аппарат нарезает широкие полосы материала на более узкие. Затем полученные детали складываются с активированным фильтрующим слоем из нетканого материала, который расположен между внутренним и внешним слоями из ткани, изготовленной по технологии спанбонд. Сложенные вместе слои обрезаются до нужного размера, после чего формируются складки. Затем детали быстро «сшиваются» ультразвуковым сварочным аппаратом. В результате в местах соединения образуются надежные сварные швы, в которых также закреплены эластичные петли для ушей или текстильные завязки.  

Скорость и гибкость при производстве защитных щитков для лица

Технология ультразвуковой сварки пластмасс Branson обеспечивает гибкость и скорость, необходимые для изготовления легких регулируемых защитных щитков для лица из пластмассы. Ультразвуковое оборудование точно вырезает заготовки лицевых щитков и полосы для головного крепления из листового пластика. Затем на оборудовании материалы свариваются или создаются заготовки масок для сборки и регулировки путем точного вырезания, пробивки отверстий и штамповки пластика.  

Улучшения для оптимизации производства

Предприятия сталкиваются с неудовлетворительной работой, остановками, перегревом и низкой производительностью сварочного оборудования. Кроме того, эти проблемы приводят к увеличению продолжительности технологических циклов. Компания Emerson предлагает услуги по оценке производительности, поиску и устранению неисправностей и модернизации ультразвуковых сварочных аппаратов практически любой марки в местах эксплуатации. По итогам анализа и диагностики конструкции оборудования на объекте наши эксперты могут составить рекомендации по совместимым обновлениям, способным повысить производительность основного оборудования, качество продукции и выработку, а также помогут с их внедрением, чтобы обеспечить безостановочное производство

Read More...
Click to continue reading Улучшения для оптимизации производства
Производители работают над оптимизацией производства
default-emerson-thumb

GSX Video

Please enable JavaScript to use this website.