Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P000979

Продувочные клапаны Yarway серии 5505

Product Description

Преимуществом этого углового клапана высокого давления является усовершенствованная конструкция, обеспечивающая надежное качество и длительный срок службы.

Особенности

  • Относится к ограниченному классу согласно ASME 800 для использования во всех областях применения, где требуется ограниченный класс 800 или ниже.
  • Доступны с номинальным размером трубы 1 дюйм с проходным отверстием ⅛", 3/16", ¼" или 5/16" в зависимости от необходимой пропускной способности.
  • Индикатор положения со шкалой точной установки обеспечивает быстрые, точные и воспроизводимые настройки.
  • Соединения с концами под приварку враструб.
  • Диск и седло диска имеют защитное стеллитовое покрытие, стойкое к эрозии.
  • Поверхности посадки отшлифованы и притерты для герметичной отсечки, что исключает необходимость дублирования клапанов.
  • Цельная конструкция диска и штока покрыта стеллитом, затем отшлифована и притерта для создания надежного, герметичного уплотнения.
  • Диск конусовидный для максимальной управляемости по всему ходу клапана.
  • Стандартный материал – корпус из углеродистой стали (ASME SA 105), запорный механизм (трим) из нержавеющей стали с 13% содержанием хрома.
  • Цельный кованный корпус.
  • Графитовая набивка с антиэкструзионной кольцевой оплеткой из графитовой нити в стандартной комплектации.
  • Все клапаны серии 5505 соответствуют требованиям ASME B 16.34 и стандарта ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел 1.
Сертификаты
ASME B31.1
Концевые соединения
Сварное соединение враструб
Применение
Неосновное оборудование электростанции, котлы для биомассы и энергетические котлы, котел, котлы, котлы-утилизаторы, установки общего назначения
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
SWE (под приварку враструб)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Запорно-регулирующие клапаны
Типоразмер клапана
NPS 1/DN 25
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи