Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P000490

Спускные клапаны Yarway

Product Description

Предназначены для продувки котельных установок с давлением до 3206 фунтов/кв. дюйм изб.

Особенности

  • Конструкция клапанов в соответствии с ASME Раздел 1, ASME B31.1, ASME B16.34.
  • Для котельных установок с давлением до 3206 фунтов/кв. дюйм изб.
  • Надежная конструкция для работы в условиях высокого давления и больших скоростей потока.
  • Стойкость к чистящим кислотам и абразивному износу.
  • Отсутствие седла, не образуются зазубрины, не забивается грязью, не протекает
  • Подпружиненный сальник, не протекает после уплотнения
  • Комбинация в одном блоке клапанов с твердым седлом и бесседельных клапанов.
  • Поверхности седла из стеллита
  • Поверхности седла из стеллита
Сложные условия эксплуатации
Кавитация, эксплуатация в загрязненной среде, воспламенение
Характеристика расхода
Специальные характеристики
Материал
Углеродистая сталь, чугун, металл, сталь
Класс давления
ASME
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Типоразмер клапана
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующий, угловой
Сертификаты
ASME B31.1
Концевые соединения
Под приварку враструб, фланцевые

Документация и чертежи