Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R503A1B10M11BF1

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B10M11BF1

Product Description

DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN SPOO

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1200 l/min
Принцип переключения
5/2
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Допуск по напряжению пост. тока
-15% / +10%
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
прецизионное уплотнение, гильза и стальной золотник притерты
Предварительное управление
внешнее
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пружинным/пневматическим возвратом
Принцип блокировки
Монтажная плита 1- местная, может быть смонтирована в блок
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Сброс сж.воздуха из линиии управления
с отдельным выхлопом воздуха из линии управления

Особенности

  • Available in either spool-and-sleeve or rubber seal models
  • Proprietary and ISO versions enable the valve to meet a variety of applications
  • Increased energy efficiency via pressure regulators
  • Low power consumption (1.7 W for DC applications)
  • Modular design and plug-in circuit boards for easy configuration and elimination of wiring
  • Machine cycle rate can be optimized via speed controls
  • Pressure isolation of individual valves for easy maintenance

Документация и чертежи