Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-51900004

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900004

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 519 — это линейка пневматических золотниковых миниатюрных клапанов, которые идеально подходят для управления пневматическими цилиндрами. Клапаны подходят для автомобильной промышленности, упаковки, тароупаковочной и шинной промышленности.

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
175 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
M5
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц
230 В
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма C
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан
Тип присоединения
Трубное присоединение
Возврат
Пневматический возврат с дифференциальным поршнем
Управляющее давление мин.
1.5 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³

Особенности

  • Прочные конструкции из полиамида или легкого сплава
  • Монтаж на соединяемых опорных плитах в случае использования клапанных блоков
  • Корпуса с резьбовыми отверстиями M5
  • Возможно использовать воздух с распыленным маслом или без него

Документация и чертежи