Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821305176

AVENTICS™ Подпружиненный толкатель, Cерия PSL 0821305176

Product Description

PSL-G018-G014-0025

Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Коэффициент пружины
0.711 N/mm
Предварительное⌙натяжение⌙пружины
6.47 N
Макс. вертикальная нагрузка (статическая)
2400 N
Макс. горизонтальная нагрузка (статическая)
747 N
Момент изгиба
36.6 Nm
Вес
0.145 kg
Материал корпуса
сталь
Материал Направляющая втулка
Латунь
Материал Пружина
сталь
Материал Гайки
сталь

Документация и чертежи