Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821305175

AVENTICS™ Подпружиненный толкатель, Cерия PSL 0821305175

Product Description

PSL-G018-G018-0050

Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Коэффициент пружины
0.097 N/mm
Предварительное⌙натяжение⌙пружины
2.92 N
Макс. вертикальная нагрузка (статическая)
3700 N
Макс. горизонтальная нагрузка (статическая)
173 N
Момент изгиба
13.9 Nm
Вес
0.11 kg
Материал корпуса
сталь
Материал Направляющая втулка
Латунь
Материал Пружина
сталь
Материал Гайки
сталь

Документация и чертежи