Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821305171

AVENTICS™ Подпружиненный толкатель, Cерия PSL 0821305171

Product Description

PSL-M003-M003-0005

Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Коэффициент пружины
0.596 N/mm
Предварительное⌙натяжение⌙пружины
1.49 N
Макс. вертикальная нагрузка (статическая)
550 N
Макс. горизонтальная нагрузка (статическая)
47 N
Момент изгиба
0.7 Nm
Вес
0.009 kg
Материал корпуса
сталь
Материал Направляющая втулка
Латунь
Материал Пружина
сталь
Материал Гайки
сталь

Документация и чертежи