Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821305173

AVENTICS™ Подпружиненный толкатель, Cерия PSL 0821305173

Product Description

PSL-G018-G018-0015

Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Коэффициент пружины
0.221 N/mm
Предварительное⌙натяжение⌙пружины
3.53 N
Макс. вертикальная нагрузка (статическая)
3700 N
Макс. горизонтальная нагрузка (статическая)
385 N
Момент изгиба
13.9 Nm
Вес
0.08 kg
Материал корпуса
сталь
Материал Направляющая втулка
Латунь
Материал Пружина
сталь
Материал Гайки
сталь

Документация и чертежи