Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821305172

AVENTICS™ Подпружиненный толкатель, Cерия PSL 0821305172

Product Description

PSL-M005-M005-0010

Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Коэффициент пружины
0.323 N/mm
Предварительное⌙натяжение⌙пружины
2.75 N
Макс. вертикальная нагрузка (статическая)
1500 N
Макс. горизонтальная нагрузка (статическая)
97 N
Момент изгиба
2.2 Nm
Вес
0.019 kg
Материал корпуса
сталь
Материал Направляющая втулка
Латунь
Материал Пружина
сталь
Материал Гайки
сталь

Документация и чертежи