Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Wegamed 300

Одноступенчатый регулятор Wegamed 300 TESCOM™ (Устаревший)

Product Description

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.21 ДАННЫЙ ПРОДУКТ БОЛЬШЕ НЕ ДОСТУПЕН.

Одноступенчатый регулятор WegaMed 300 с предварительно установленным давлением баллона соответствует нормативам DIN EN ISO 10524-1 относительно сжатых медицинских газов. Маркировка CE в соответствии с требованиями Директивы ЕС о медицинском оборудовании 93/42/EEC. Давление на входе до 4350 фунтов/кв. дюйм изб. / 300 бар

Рабочая среда
Медицинский O2 и воздух
Максимальное входное давление
Воздух, O2: от 160 до 4350 фунтов/кв. дюйм изб. / от 11 до 300 бар
Диапазоны давления на выходе
Воздух: 73 фунта/кв. дюйм изб. / 5 бар при номин. расходе 80 л/мин
O2: 73 фунта/кв. дюйм изб. / 5 бар при номин. расходе 76 л/мин
Предохранительный клапан
Давление открывания: 116 фунтов/кв. дюйм изб. / 8 бар
Минимальный расход: 220 л/мин (воздух)
Диапазон температур
Рабочая: от −20 до 60 °C
Хранения: от −40 до 70 °C
Масса
Примерно 1,2 кг (зависит от входного присоединения)
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Испытание на воспламенение с кислородом для 4350 фунтов/кв. дюйм изб. / 300 бар
  • Компактная конструкция
  • Прочная и надежная конструкция для стационарного использования

Документация и чертежи