Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-HV-3500

Бортовой регулятор водорода TESCOM™ серии HV-3500

Product Description

Двухступенчатый редукционный регулятор давления HV-3500 серии TESCOM — это надежное решение контроля давления, требующее минимального технического обслуживания. Прибор разработан специально для промышленного и коммерческого применения в легких и тяжелых автомобилях на водородных топливных элементах. Благодаря ему производители могут существенно повысить эффективность потребления топлива и увеличить запас хода техники. HV-3500 также обеспечивает стабильность параметров давления и непрерывный расход водорода в любых условиях эксплуатации. Устройство имеет диапазон номинальных давлений на входе до 35,0 МПа и может при этом обеспечивать расход выше 3,2 г H2/с.

Номинальное рабочее давление на входе
5076 фунт/кв. дюйм / 35,0 МПа / 350 бар
Максимальное рабочее давление на входе
6345 фунт/кв. дюйм / 43,8 МПа / 438 бар
Минимальное давление на входе
290 фунт/кв. дюйм / 2,0 МПа / 20,0 бар
*Эксплуатация при давлении ниже указанного минимального значения может привести к ограничению максимального расхода
Расчетное испытательное давление
150 % от номинального рабочего давления на входе
Номинальное давление
В соответствии с ANSI/ASME B31.3
Герметичность
Газоплотное исполнение
Рабочая температура
От -40 °F до +185 °F / от -40 °C до +85 °C
Пропускная способность
Cv 0,17
Падение давления на входе
Изменение давления на входе 0,05 фунт/кв. дюйм / 3,4 мбар на 100 фунт/кв. дюйм / 6,9 бар
Фильтр
10 мкм
*Фильтр 10 мкм обеспечивает первоначальную защиту системы в сборе. Изделие предназначено для использования с водородом, не содержащем примесей. Для защиты от загрязнения в системе заказчика должна быть предусмотрена надлежащая система фильтрации перед регулятором.
Нержавеющая сталь 316
Корпус
Алюминий 6061-T6 с химическим никелированием
Седло
Полиимид (Vespel® SP1)
Уплотнительные кольца
Нитрил (Buna-N)
Главный клапан
Нержавеющая сталь 316
Пружина клапана
Нержавеющая сталь 316
Пружина первой и второй ступени
Нержавеющая сталь 17-7
Поршень
Нержавеющая сталь 316
Сенсор
Алюминий 6061-T6
Остальные детали
Нержавеющая сталь 300, алюминий 6061-T6, полиимид (Vespel® SP1)
Очистка
CGA 4,1 и ASTM G93
Масса
3,5 фунта (1,6 кг)

Особенности

  • Двухступенчатая активная конструкция с уплотнением, которая обеспечивает постоянные параметры давления и непрерывную подачу водорода в топливные элементы, снижая риск превышения допустимого давления ниже по потоку
  • Превосходные рабочие характеристики отсечной арматуры
  • Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус с никелевым покрытием
  • Одна конструкция, подходящая для транспортных средств во всем спектре задач и с различными настройками давления системы
  • Компактная и легкая конструкция
  • Специально спроектированный форм-фактор и стандартные монтажные отверстия для простой установки
  • Стандартные порты для интеграции сенсора и предохранительного клапана давления
  • Местное производство и поддержка

Документация и чертежи