Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-DH16

Регулятор серии DH16 TESCOM™ для азота

Product Description

DH-16 — это регулятор низкого давления с высоким расходом, разработанный для применений с расходами от 5 до 200 станд. куб. фут/мин / 141–5663 станд. л/мин. Мембрана из материала Gylon® гарантирует чистоту газа и отсутствие утечек. Стандартными являются приварные санитарные соединения, патрубки или фитинги VCR®. Идеален для продувки азотом или для применения в приборах или оборудовании для воздуха или азота.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 300 фунтов/кв. дюйм изб. / 20,7 бар
Диапазон давлений на выходе: 0 -
20, 50, 100, 150, 250 и 300 (только купольная нагрузка) фунтов/кв. дюйм изб.
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 или 20,7 бар
Корпус, крышка, задняя крышка
Нержавеющая сталь 316
Диафрагма
Этиленпропилен, Gylon®
Материал седла
Вентиляция: ПТФХЭ, Vespel®
Основной клапан: Buna-N 90, этиленпропилен 80, Chemraz 75®, Viton®
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Chemraz®, Viton®
Остальные детали
Нерж. сталь 300, Nitronic 60
Рабочая температура
От –29 до 74°C / от –20 до 165°F
Типоразмер отверстий
1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2"
FVCR, MVCR, труба
1/4" NPTF, HPIC (только манометр)

1/2" размер порта по ограничению регулятора для Cv до 2,0
3/4" размер порта по ограничению регулятора для Cv до 3,0
Пропускная способность
Cv = 5,0
Тип нагрузки
Пружина, купол
Вес изделия
15 фунтов / 6,8 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Пропускная способность Cv = 5,0
  • Мембрана из материала Gylon®
  • Низкий статизм, высокий расход
  • Пять диапазонов выходного давления
  • Точное регулирование давления вплоть до 250 фунтов/ кв. дюйм изб. / 17,2 бар (300 фунтов/ кв. дюйм изб. / 20,7 для купольного нагружения)

Документация и чертежи