Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-CP32

Пилотный регулятор газа серии CP32 TESCOM™

Product Description

Автономный регулятор серии CP3200 с пилотным управлением и купольным нагружением предназначен для использования при высоком давлении, высоком расходе газа до 1200 станд. куб. фут/мин / 34000 станд. л/мин. Идеален для применения с газами для лазерной и резонаторной обработки. Применим для продувки резервуаров.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 3000 фунт/ кв. дюйм изб. / 207 бар
Диапазон давлений на выходе: 0-500 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-34,5 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Седло и уплотнение
ПТФЭ, Teflon®
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, Viton®
Держатель, седло
Сплав Nitronic 60 или латунь
Пружина и мембрана
Нержавеющая сталь 316
Остальные части
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Рабочая температура
от -15 до 140 °F / от -26 до 60 °C
*Для расширенного диапазона температур от -40 до 400 °F / от -40 до 177 °C обращайтесь в компанию TESCOM
Типоразмер отверстий
1/2" NPTF
Пропускная способность
Cv = 1,0
Тип нагрузки
Колпак
Вес изделия
3,5 фунта / 1,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Высокий расход или низкое давление на выходе
  • Сбалансированная конструкция клапана минимизирует влияние давления подачи
  • Пилотное управление обеспечивает быстрые настройки давления с малым крутящим моментом
  • Большой поршневой сенсор обеспечивает отличную чувствительность
  • Возможность монтажа любом положении
  • Низкий статизм по давлению

Документация и чертежи