Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-54-2300

Регулятор давления газа "до себя" серии 44-2900 TESCOM™

Product Description

Гидравлический регулятор давления "до себя" серии 54-2300 способен поддерживать расход в диапазоне от 5 до 50 галлонов в минуту, а также поставляется для работы с пневматической нагрузкой совместно с электропневматическим контроллером ER5000. Идеально подходит для применения в составе гидравлических испытательных стендов и для управления технологическими процессами.

Максимальное входное давление
Модели с пружинной и купольной нагрузкой: 5000 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 345 бар
с пневматическим приводом: 10,000 фунтов на кв. дюйм (изб.)/ 690 бар
Диапазоны управляющего давления
1000, 1500, 2500, 3500, 5000 and 10,000 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 69.0, 103, 172, 241, 345 и 690 бар
Конструкционные материалы
Корпус: Нержавеющая сталь 303 или 316
Седло, тарелка и датчик: Нержавеющая сталь 17-4 PH
Уплотнительные кольца: Buna-N, Viton®, Этиленпропилен или полиуретан
Опорные кольца: ПТФЭ
Крышка (только с пружинной нагрузкой), остальные части
Нержавеющая сталь 303
Рабочая температура (сред):
От -40 до 165 °F / от -40 до 74 °C (Диапазон рабочих температур в зависимости от конструкционного материала уплотнительных колец)
Типоразмер отверстий
1/2", 3/4"
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2", 1"
Фланец
Пропускная способность
Cv = 1.6
Тип нагрузки
Пружина, купол, воздух
Вес изделия
Модели с пружинной и купольной нагрузкой: 15 фунтов / 6,8 кг
с пневматическим приводом: 30 фунтов / 13,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • В наличии имеются противоизносные кольца для сред без смазочных свойств
  • Регулировочное давление до 10 000 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 690 бар
  • Пропускная способность Cv = 1,6
  • Отличное соотношение давлений открытия/закрытия (возврат в исходное состояние)
  • Закаленные седла типа «метал к металлу» для эксплуатации в тяжелых условиях
  • Выбор моделей с пружинной, пневматической и купольной нагрузкой
  • Стандартные боковые монтажные отверстия
  • Доступны фланцевые концевые соединения

Документация и чертежи